Austria Deutsch
Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

Video ansehen
Der ACTIVE Cockpit wird in einer Produktionsstätte zum Erfassen, Verarbeiten und Visualisieren aller relevanten Daten einer Produktionsanlage verwendet.

ACTIVE Cockpit

Neu gestaltetes Frontend schafft noch mehr digitale Transparenz für nachhaltige Verbesserung in der Fertigung und ist noch einfacher zu bedienen.

Weitere Informationen
Systemleuchten LED basic

Systemleuchten LED basic - ergonomische Beleuchtung neu gedacht

Im Vergleich zur bisherigen LED-Systemleuchten: 50 % heller und 20 % weniger Energieverbrauch.
50 % geringerer Invest durch die innovative Ansteuerung bei der Tri-Light-Konfiguration

Zum Online Katalog
Erklärungsvideo zu den Manuellen Produktionssystemen von Bosch Rexroth

Entdecken Sie die Regalsysteme von Bosch Rexroth

Video ansehen
Ansicht einer effizienten Arbeitsstation mit ergonomischer Materialbereitstellung von Bosch Rexroth

Optimieren Sie Ihre manuelle Produktion

Mit den besten Lösungen für die manuelle und halbautomatische Fertigung.

Zum Online-Katalog

VERSCHLANKEN SIE IHRE PRODUKTION
mit den manuellen Produktionssystemen von Bosch Rexroth

Hauptziel der modernen Fertigung ist es, jegliche Art von Verschwendung zu vermeiden. Die Manuellen Produktionssysteme MPS von Rexroth wurden streng nach den Aspekten von Lean Production entwickelt. Damit gelingt Ihnen die schnelle und einfach Planung und Realisierung schlanker Produktionseinrichtungen spielend.

Bei modernen, schlanken Produktionssystemen geht es um so viel mehr als nur die einzelnen Bausteine. Vielmehr stehen ganzheitliche Systeme mit einem einheitlichen Implementierungsansatz im Vordergrund. Dieses Konzept spiegelt sich auch in der MPS-Philosophie von Rexroth wider.


Gestalten Sie Ihre individuelle Arbeitsplatzlösung

Unser Konzept für eine effiziente Fertigung

Mitarbeiter, der mit der MTpro Planungssoftware von Bosch Rexroth arbeitet

Prozesse & Services

Mit unserer MTpro Planungssoftware begleiten wir Sie durch den gesamten Implementierungsprozess. und unterstützen Sie auf dem Weg zu einer schlanken Produktion. Unsere kurzen Lieferzeiten und unsere flexiblen Abläufe runden unsere MPS-Philosophie ab, damit Sie Ihre ganz persönlichen Vorstellungen von einer schlanken Produktion ohne Verschwendung verwirklichen können.

Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

Schlanke Fertigung

Unsere manuellen Produktionssysteme basieren auf drei Grundpfeilern: Arbeitsplätze, Materialbereitstellung und Verkettung. Damit können sowohl einzelne Arbeitsplätze als auch ganze Produktionslinien schnell und effizient an die jeweiligen Anforderungen angepasst und Verschwendung nach dem Lean-Prinzip vermieden werden.

Mitarbeiter vor einer Werkbank

Ergonomie

Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz spielt bei der Vermeidung von Verschwendung in der Fertigung eine entscheidende Rolle. Dabei steht der Mitarbeiter selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund passen sich die Arbeitsplätze von Bosch Rexroth auch an die individuellen Anforderungen des jeweiligen Mitarbeiters an, und nicht umgekehrt.

Bosch Rexroth ESD-Piktogramm

ESD-Schutz

Elektrostatische Entladungen entstehen durch Reibungsaufladungen an unterschiedlichen Materialien oder infolge von Influenz in elektrischen Feldern. Diese können sich entladen und so empfindliche Bauteile beschädigen oder gar zerstören. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Produkten, mit denen Sie Ihre Produktion vor Schäden durch ESD schützen können.

Produktübersicht Manuelle Produktionssysteme

Werkbank von Bosch Rexroth mit Drehstuhl und Schubladenschrank

Individuell angepasste Arbeitsplätze

Mit MPS können Sie flexibel Ihre ganz individuelle Arbeitsplatzlösung entwerfen.

Wählen Sie individuelle, maßgefertigte Produkte und stellen Sie diese anhand bestimmter Parameter zu Ihrer perfekten Lösung zusammen. Oder nutzen Sie unsere Standardprodukte, die nach vorgegebenen Maßen angefertigt wurden.

Darüber hinaus steht Ihnen eine breite Auswahl an Zubehör zur Arbeitsplatzbeleuchtung, Stromversorgung, Höheneinstellung, Informationsbereitstellung und Werkzeugpositionierung zur Verfügung, ebenso wie ESD-Komponenten und Arbeitsdrehstühle.

Ihre Vorteile:

  • Ein gezielter, optimaler Ressourceneinsatz
  • Weniger Ermüdungserscheinungen
  • Mehr Produktivität
  • Motivierte Mitarbeiter

Weitere Informationen zu unserem Portfolio finden Sie in unserem PDF-Katalog

Online-Katalog
Online-Katalog
Materialbereitstellung und FiFoStation von Bosch Rexroth

Manuelle Verkettung

Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette für manuelle Produktionsprozesse.

Werden Produkte in unterschiedlicher Ausführung gefertigt, gibt Ihnen der Arbeitsplatz-Materialwagen die Möglichkeit, einen Materialwagen mit den für die jeweilige Produktausführung passenden Teilen vorzukommissionieren.

Logistik-Materialwagen werden dazu genutzt, ein Supermarktregal mit verschiedenen Arbeitsplätzen, zwei Arbeitsplätze oder zwei Produktionsinseln manuell zu verketten, oder um Arbeitsplätze mit Material aus dem Supermarkt zu bestücken.

FiFo-Stationen sind wie Supermärkte für Bodenroller, Materialwagen und Kommissionierwagen. Die Größe des Supermarktes lässt sich durch den modularen Aufbau des Schienensystems einfach und schnell an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

EcoFlow Komponenten werden genutzt, um den Materialfluss an Arbeitsplätzen zu gewährleisten, Arbeitsplätze zu verknüpfen sowie im Lager- und Kommissionierbereich. EcoFlow reduziert die Belastung der Mitarbeiter, da Produkte und Werkstückträger auf manuellen Förderbahnen transportiert werden.

Weitere Informationen zu unserem Portfolio finden Sie in unserem PDF-Katalog

Online-Katalog
Online-Katalog
Regalsystem von Bosch Rexroth

Materialbereitstellung

Mit den Rexroth Materialbereitstellungs- und Regalsystemen können Sie Materialien und Behälter auf vielfältige Art und Weise lagern und bereitstellen.

Ganz gleich, ob im Handel, im Handwerk oder in der Industrie: Die Regalsysteme können an zentraler Stelle als Supermarktregal oder zur Bereitstellung von Behältern direkt am Arbeitsplatz genutzt werden.

Ihre Vorteile:

  • Wirtschaftlich dank der verschiedenen Transportbänder und Rollen
  • Universell einsetzbar, da individuell an kundenspezifische Anforderungen anzupassen
  • Zukunftssicher dank einfacher Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten
  • Übersichtliches Design dank farbiger Rollen in den Transportbändern (Kanban)
  • Effizient dank der Berücksichtigung des FiFo-Prinzips

Weitere Informationen zu unserem Portfolio finden Sie in unserem PDF-Katalog

Online-Katalog
Online-Katalog
Bosch Rexroth EcoShape Rundrohrsystem für Materialwagen

Rundrohrsystem

EcoShape: Rundrohrsysteme der nächsten Generation

Mit dem EcoShape Rundrohrsystem ist die Kombination von eckigen und runden Elementen kein Problem mehr. Es ergänzt perfekt unser Aluminiumprofilportfolio. Unser Rundrohrsystem ist T-Nut-fähig und vollständig kompatibel mit dem Aluminiumprofil-Baukasten und den Manuellen Produktionssystemen von Bosch Rexroth.

Entwickeln Sie individuelle, schlanke Lösungen nach dem Kaizen- bzw. Poka-Yoke-Prinzip, zum Beispiel für den Aufbau von Arbeitsplätzen, Materialwagen oder Regalsystemen.

Alle Komponenten des Rundrohrsystems sind in der MTpro Planungssoftware von Rexroth enthalten und lassen sich kinderleicht zersägen, montieren und handhaben. So können Sie beim Entwurf und beim Aufbau Ihres Systems nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen.

Zentrale Merkmale:

  • Verbinder können mit EcoShape Rundrohr D28L und D28L, N10 sowie D28 kombiniert werden
  • Konzipiert nach dem Poka-Yoke-Prinzip für eine einfache und sichere Montage
  • Verdrehsicherung für sichere Verbindungsstellen
  • Formschlüssige Verbindung

Erfahren Sie mehr über EcoShape

Online-Katalog
Online-Katalog
Dynamisches Sitzen und typische Bewegungsabläufe während der Arbeit

Arbeitsdrehstühle

Optimieren Sie die ergonomische Gestaltung Ihrer Arbeitsplätze und sorgen Sie so für mehr Wohlbefinden und Produktivität.

Viele Menschen verbringen den größten Teil ihres Tages an ihrem Arbeitsplatz – insbesondere im Bereich der Produktion. Ergonomie und eine gesunde Körperhaltung sind deshalb für Ihre Mitarbeiter an den Produktionslinien, Maschinen oder Förderbändern besonders wichtig. Ein guter Arbeitsdrehstuhl sollte ein dynamisches Sitzen und damit die Gesundheit seiner Nutzer optimal unterstützen. Zudem sollte er sich individuell an den Nutzer und seine typischen Bewegungsabläufe beim Arbeiten anpassen lassen.

Zentrale Merkmale:

  • Ein Stuhldesign für alle Einsatzbereiche
  • Unterstützt die S-Form der Wirbelsäule, Lendenwirbelstütze
  • Fördert ein dynamisches Sitzen durch synchrone Techniken und Gewichtsregulierung
  • Erweiterbare Bedienelemente für eine einfache Anpassung
  • Verwendung von umweltfreundlichen Materialien
  • Ergonomisches Zubehör

Mehr zum Thema dynamisches Sitzen

Online-Katalog
Online-Katalog
Mitarbeiter vor dem ACTIVE Cockpit von BoschRexroth

ACTIVE Cockpit

Die Softwarelösung für Ihren KVP-Prozess – zur Bereitstellung und Visualisierung von Fertigungsdaten in Echtzeit

Als interaktive Kommunikationsplattform verarbeitet und visualisiert ACTIVE Cockpit Fertigungsdaten in Echtzeit. ACTIVE Cockpit vernetzt IT-Anwendungen zur Fertigungsplanung, Qualitätsdatenverwaltung und zum E-Mail-Versand mit den Softwarefunktionen von Maschinen und Anlagen. Die Informationen dienen als Basis für Entscheidungen und Prozessoptimierungen.

Ihre Vorteile:

  • Alle relevanten Informationen sind in Echtzeit für jeden überall verfügbar
  • Die intelligente Vernetzung spart Zeit bei der Informationsaufbereitung
  • Effizientere Verbesserungsprozesse durch klare Analysen und eindeutige Maßnahmendefinitionen
  • Schnell und einfach erweiterbar über die folgenden Apps: Value Stream, LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm

Mehr über ACTIVE Cockpit

Online-Katalog
Online-Katalog

Erfahren Sie mehr zum Thema effiziente Materialbereitstellung in der Fabrik der Zukunft

ACTIVE Shuttle automatisiert und standardisiert Ihren innerbetrieblichen Material- und Warenfluss. Das ACTIVE Shuttle Management System (AMS) ermöglicht ein hochflexibles Auftragsmanagement, bei dem Aufträge manuell eingegeben oder automatisch über Drittsysteme eingespeist werden können.

Mehr zu ACTIVE Shuttle

Success Stories

ACTIVE Cockpit-Anwendung für Lagerlogistik bei Bosch Thermotechnik

Mehr Transparenz im Lager

ACTIVE Cockpit verarbeitet und visualisiert wichtige Logistikdaten in Echtzeit.

Success Story Manuelle Produktionssysteme LTI/Levitec

Mehr Produktivität bei kürzeren Durchlaufzeiten

Handliche, schlanke Produktionseinheiten, bestehend aus dem EcoShape Rundrohrsystem und Aluminiumprofilen von Bosch Rexroth, unterstützen die Produktion von High-End-Antriebssystemen.

Success Story Manuelle Produktionssysteme Berlinger

Gesunde Mitarbeiter sind produktiver

Die ergonomische, höhenverstellbare Montagelinie von Bosch Rexroth sorgt für flexible und effiziente Prozesse bei der Herstellung nicht manipulierbarer Verpackungssysteme.